??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
DYMCO
Description
RSC 015-50
Bill of material
RSC-015-50-50-223-15-6W
Type of series
RSC
Thickness of belt plate
015 mm
Dia of pulley
50 mm
Width of belt
mm
Center of pulley distance
mm
Entrez la valeur pour L
Center of pulley distance
mm
cm
inch
ft
Gear head retio
Motor Power
W
B
mm
C
mm
D
mm
J
67 mm
E
180 mm
F
22 mm
G
115.0 mm
H
90 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés