??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RS2 - Robot ad asse singolo RS2 - Dritti
Lista materiale
RS206-C1-N-1-50
Codice componente
Passo
mm
Materiale delle rotaie
Acciaio
Materiale del cursore
Lega di alluminio
Materiale della copertura laterale
Lega di alluminio
Trattamento superficie della copertura laterale
Anodizzato
Selezione freno
Tipo controller
Modulo I/O
Cavo
m
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L
280 mm
A
3
B
4
C
100 mm
Massa
2.1 kg
Vite a ricircolo di sfere applicabile
Diametro 12 (C10 rullata)
Motore applicabile
A passo
Rilevatore di posizione applicabile
Resolver (tipo incrementale)
Temperatura gamma di esercizio - Umidità
0~40 gradi Celsius,35~85%UR (senza condensa)
Ripetibilità della precisione di posizionamento
+/-0.02 mm
Max capacità di carico orizzontale
kg
Max capacità di carico verticale
kg
Massima forza di spinta
N
Velocità massima
mm/sec
Vita utile nominale
10,000km o sup.
Alimentazione ingresso controller
DC24V +/-10%
N. max punti di posizionamento
255 pz.
Grasso
Modifica della posizione iniziale
Terminale di controllo portatile
Software di supporto
Cavo I/O
Cavo per collegamento a margherita
Manuale d'istruzioni robot
Manuale d'istruzioni controller
Main Body Plastic Color Alterations
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD