??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
RS 320 - Altura mínima, força máxima + SKUDO
Lista de peças
RS320-029-C
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
1 mm
Diâmetro
25 mm
Diametro stelo
15 mm
Pressao
180 bar
Pressão min.
20 bar
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Forca final
320 daN
Força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
daN
Volume
cm^3
Velocidade màxima
1.8 m/s
Superficie
1.77 cm^2
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD