??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RS 2400 - Minima altezza, massima forza + SKUDO
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
3 mm
Diametro
75 mm
Diametro stelo
45 mm
Pressione
bar
Pressione minima
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissagi
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
mm
Volume
cm^3
Superficie
15.9 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD