??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RS 1500 - Hauteur minimale, force maximale + SKUDO
Nomenclature
RS1500-035-C-N
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
3 mm
Diamètre
63 mm
Diamètre de la tige
36
Pression
bar
Pression min.
20 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fissagi
Force initiale
daN
Force finale isothermique
daN
Force finale politrophique
daN
Volume
cm^3
Surface
10.18 cm^2
Vitesse maximale
1.800 m/s
Poids
Kg
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés