FLEXA RQW-C 15020053203
Flexa
FLEXAquick
RQW full plastic (PA),90° elbow IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqw/rqw_c.prj},{NB=FLEXA RQW-C 15020053203},{ART=15020053203},{ARTOLD=5020.053.203},{AUS=black},{AD=21.2},{CTG=G 16},{WHITWORTH=1/2\"},{NDM1=22.500},{I=15.0},{B=29.5},{C=14.0},{E=51.0},{EX=0.0},{EX1=3.000},{CX1=23.400},{F=49.0},{D=27.0},{VERS1=3},{VERS2=3.000},{CX3=18.000},{FX1=26.500},{GX1=10.000},{HX1=8.500},{KX1=4.000},{LX1=22.500},{MX1=27.000},{NX1=35.500},{ROX1=9.000},{RPX1=11.250},{QX1=3.500},{YX1=32.500},{WX1=2.000},{BETHA=15.000},{BX2=19.800},{GEW=2.00},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQW-C - Plastic elbow connector, quick-type, CTG outer thread acc. to JIS B 0204
Bill of material
FLEXA RQW-C 15020053203
FLEXA No.
15020053203
15020053203
Color
black
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
JIS B 0204
G 16
G 16
DIN ISO 228-1
1/2"
1/2"
Smallest inner ø
15.0
15.0
mm
Largest outer ø
29.5
29.5
mm
Length of thread
14.0
14.0
mm
Total length
51.0
51.0
mm
Total height
49.0
49.0
mm
Anschluß-Ø
27.0
27.0
mm
Weight
2.00
2.00
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성