FLEXA RQMS 15020006211
Flexa
FLEXAquick
RQM Plastic (PA), Heavy tubing clamp
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqm/rqms.prj},{NB=FLEXA RQMS 15020006211},{ART=15020006211},{ARTOLD=5020.006.211},{VERS1=1},{AD=15.8},{A=50.0},{B=33.5},{E=30.0},{F=7.0},{G=6.5},{H=34.0},{SENKBOHRUNG=12.0},{TIEFESENKUNG=7.0},{FORM_DBS=1},{BV=1.000},{GEW=3.100},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQMS - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for strain relief
Bill of material
FLEXA RQMS 15020006211
FLEXA No.
15020006211
15020006211
Trade size
15.8
15.8
mm
Total width
50.0
50.0
mm
Total height
33.5
33.5
mm
Total depth
30.0
mm
Fixing hole
6.5
mm
Holespacing
34.0
34.0
mm
Weight
3.100
3.100
kg/100
Packing unit
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성