??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQM4 - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for strain relief
Bill of material
FLEXA RQM4 15020008203
FLEXA No.
Trade size
mm
A
mm
B
66.0 mm
C
mm
D
33.0 mm
E
30.0 mm
Fastening bore hole
8.5 mm
H
mm
Weight
kg/100
Packing unit
piece(s)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей