FLEXA RQM4 15020008203
Flexa
FLEXAquick
RQM Plastic (PA), Heavy tubing clamp
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqm/rqm4.prj},{NB=FLEXA RQM4 15020008203},{ART=15020008203},{ARTOLD=5020.008.203},{VERS1=1},{AD=42.5},{A=218.0},{B=66.0},{C=46.0},{D=33.0},{E=30.0},{G=8.5},{H=198.0},{SENKBOHRUNG=14.0},{TIEFESENKUNG=9.0},{J=46.0},{GEW=18.100},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQM4 - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for strain relief
Bill of material
FLEXA RQM4 15020008203
FLEXA No.
15020008203
15020008203
Trade size
42.5
42.5
mm
A
218.0
218.0
mm
B
66.0
mm
C
46.0
46.0
mm
D
33.0
mm
E
30.0
mm
Fastening bore hole
8.5
mm
H
198.0
198.0
mm
Weight
18.100
18.100
kg/100
Packing unit
10
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성