FLEXA RQLB1 90-P 15517021216
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 90 plastic (PA), 90° quick-type bend IP65
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_90/rqlb1_90_p.prj},{NB=FLEXA RQLB1 90-P 15517021216},{AUS=1},{AD=21.2},{G=16},{NDM=22.5},{I=14.0},{B=28.0},{C=13},{E=62.0},{F=57.0},{SW=27},{GEW=1.0},{GEWP=1.410},{VPE=50},{VERS1=4},{H1=29.0},{H2=5.00},{H3=30.70},{D1=26.0},{D2=19.0},{R1=12.5},{R2=14.0},{L1=6.50},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=0.50},{L5=1.50},{X1=2.00},{X2=14.50},{X3=11.00},{X4=1.25},{ANG1=45},{ANG2=14.00},{N=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQLB1 90-P - Plastic connector, quick-type, bend 90° outer thread, conically sealed
Bill of material
FLEXA RQLB1 90-P 15517021216
FLEXA No.
15517021216
15517021216
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
Thread PG
16
16
Smallest inner ø
14.0
14.0
mm
Largest outer ø
28.0
28.0
mm
Length of thread
13
13
mm
Total length
62.0
62.0
mm
Total height
57.0
57.0
mm
Wrench size across flats
27
27
mm
Weight
1.0
1.0
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성