FLEXA RQLB1 45-M 15118021225
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 45 plastic (PA), 45° quick-type bend IP65
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_45/rqlb1_45_m.prj},{NB=FLEXA RQLB1 45-M 15118021225},{AUS=1},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{NDM=25.0},{I=14.0},{B=28.0},{C=13},{E=53.0},{F=72.0},{SW=27},{GEW=2.1},{VPE=50},{VERS1=6},{H1=29.0},{H2=5.00},{H3=30.40},{D1=26.0},{D2=19.0},{R1=11.00},{R2=12.5},{L1=5.20},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=1.50},{L5=1.00},{X1=2.00},{X2=14.50},{X3=11.00},{X4=1.25},{ANG1=45},{ANG2=14.00},{N=3},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQLB1 45-M - Plastic connector, quick-type bend 45° outer thread, conically sealed
Bill of material
FLEXA RQLB1 45-M 15118021225
Farbe
black
gray
black
gray
FLEXA No.
15118021225
15118021225
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
Thread M
M25x1.5
M25x1.5
Smallest inner ø
14.0
14.0
mm
Largest outer ø
28.0
28.0
mm
Length of thread
13
13
mm
Total length
53.0
53.0
mm
Total height
72.0
72.0
mm
Wrench size across flats
27
27
mm
Weight
2.1
2.1
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성