您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FLEXA RQLB1 45-M 15118021225
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 45 plastic (PA), 45° quick-type bend IP65
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_45/rqlb1_45_m.prj},{NB=FLEXA RQLB1 45-M 15118021225},{AUS=1},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{NDM=25.0},{I=14.0},{B=28.0},{C=13},{E=53.0},{F=72.0},{SW=27},{GEW=2.1},{VPE=50},{VERS1=6},{H1=29.0},{H2=5.00},{H3=30.40},{D1=26.0},{D2=19.0},{R1=11.00},{R2=12.5},{L1=5.20},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=1.50},{L5=1.00},{X1=2.00},{X2=14.50},{X3=11.00},{X4=1.25},{ANG1=45},{ANG2=14.00},{N=3},{X=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQLB1 45-M - Plastic connector, quick-type bend 45° outer thread, conically sealed
Bill of material
FLEXA RQLB1 45-M 15118021225
Farbe
black
gray
black
gray
FLEXA No.
15118021225
15118021225
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
Thread M
M25x1.5
M25x1.5
Smallest inner ø
14.0
14.0
mm
Largest outer ø
28.0
28.0
mm
Length of thread
13
13
mm
Total length
53.0
53.0
mm
Total height
72.0
72.0
mm
Wrench size across flats
27
27
mm
Weight
2.1
2.1
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型