FLEXA RQGZ1-M 15109021225
Flexa
FLEXAquick
RQGZ1 Plastic (PA), strain relief, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgz1/rqgz1_m.prj},{NB=FLEXA RQGZ1-M 15109021225},{VERS1=4},{AUS=1.000},{CR=11 - 16.0},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{I=16.0},{B=33.5},{C=8.0},{D=70.0},{SW1=27.0},{SW2=29.0},{TOPFA=29.500},{TOPFB=29.500},{E=20.800},{F=47.300},{H=3.000},{J=6.000},{ZE=32.000},{L=8.500},{M=25.000},{N=6.000},{O=31.170},{P=10.000},{Q=8.500},{R=4.000},{S=4.000},{PITCH=1.500},{GEW=3.10},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQGZ1-M - Plastic connector, quick-type straight, outer thread strain relief, conically sealing
Bill of material
FLEXA RQGZ1-M 15109021225
Color
black
grey
black
grey
FLEXA No.
15109021225
15109021225
Clamping range
11 - 16.0
11 - 16.0
Trade size
21.2
21.2
mm
Thread EN 60423
M25x1.5
M25x1.5
mm
Smallest inner-ø
16.0
16.0
mm
Largest outer-ø
33.5
33.5
mm
Length of thread
8.0
8.0
mm
Total length
70.0
70.0
mm
Wrench size across flats
27.0
27.0
mm
Wrench size across flats
29.0
29.0
mm
Weight
3.10
3.10
kg/100
Packing unit
10
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성