국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA RQGZ-S 15130015220
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgz_s.prj},{NB=FLEXA RQGZ-S 15130015220},{ART=15130015220},{AD=15.5},{BH=20.2},{I=8},{B=29.0},{C=8.5},{D=74.60},{SW1=21},{SW2=26},{LSW1=7.0},{LSW2=9},{GEW=2.160},{VPE=20},{GEWX=0.108},{VER=2},{ADX=15.5},{DX=74.60},{BX=29.0},{IX=8},{L1=25.500},{L2=2.500},{L3=24.300},{L4=1.200},{L5=3.000},{L6=5.500},{L7=2.400},{L8=7.000},{D1=23.000},{D2=21.500},{D3=20.700},{D4=18.700},{D5=21.000},{D6=22.500},{D7=16.000},{D8=23.000},{R1=1.750},{L9=18.000},{D9=25},{R2=0.500},{L10=54.900},{L11=13.000},{D10=26.000},{D11=28.000},{D12=22.500},{L12=4.850},{D13=25.500},{R3=1.250},{X1=16.500},{L13=10.700},{X=7.300},{Y=10.500},{L14=6.500},{D14=21.500},{L15=9.200},{L16=3.450},{L17=1.260},{ANG=30.000},{SWX=19},{CENTER=53.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQGZ-S - Plastic connector with strain relief, quick-type, straight, plug-type connection, high density
Bill of material
FLEXA RQGZ-S 15130015220
FLEXA No.
15130015220
15130015220
Clamping range
8.0 - 13.0
8.0 - 13.0
mm
Trade size
15.5
15.5
mm
Borehole ø
20.2
20.2
mm
Smallest inner ø
8
8
mm
Largest outer ø
29.0
29.0
mm
Length of thread
8.5
8.5
mm
Total length
74.60
74.60
mm
Wrench size across flats
21
21
mm
Wrench size across flats
26
26
mm
Weight
2.160
2.160
kg/100
Packing unit
20
20
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성