FLEXA RQGR 15601021228
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgr.prj},{NB=FLEXA RQGR 15601021228},{ART=15601021228},{AUS=black},{ART1=15601021228},{AD1=21.2},{AD2=28.5},{I=17.0},{B=29.5},{D=65.0},{VERS1=9},{VERS2=9},{TL=32.500},{TL1=32.750},{AF=7.500},{FT=8.500},{SB=3.000},{SM=0.500},{TT=30.000},{TT1=11.000},{TT2=35.250},{TT3=35.500},{SH=23.700},{B1=16.000},{B2=17.000},{B3=25.000},{FB=10.000},{R=0.500},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=0.500},{B4=0},{TT4=0},{GEW=2.14},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQGR - One-piece plastic reducer, quick-type
Bill of material
FLEXA RQGR 15601021228
FLEXA No.
15601021228
15601021228
Color
black
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
Smallest inner ø
17.0
17.0
mm
Largest outer ø
29.5
29.5
mm
Total length
65.0
65.0
mm
Weight
2.14
2.14
kg/100
Packing unit
10
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성