국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA RQG1-S 15020082221
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg1_s.prj},{NB=FLEXA RQG1-S 15020082221},{ART=15020082221},{ARTOLD=5020.082.221},{AD=28.5},{COL=black},{I=23.5},{B=37.0},{C=17.9},{D=51.9},{SW=34},{ASF=6},{HSF=9.000},{ABSF=2.000},{TD=28.000},{HT=17.900},{NH=11.200},{NSB=7.500},{NSA=3.000},{EHN=11.2},{EDN=36.4},{FH=9.2},{FB=11.0},{FA=5.0},{GEW=2.320},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQG1-S - Quick screw connector with plug-type connections for PG bore holes,incl. O-ring.For wall thicknesses from 1 to 2.5 mm.Quick assembly without counternut
Bill of material
FLEXA RQG1-S 15020082221
FLEXA No.
15020082221
15020082221
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
Color
black
black
mm
Smallest inner ø
23.5
23.5
mm
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
Length of thread
17.9
17.9
mm
Total length
51.9
51.9
mm
Wrench size across flats
34
34
mm
Number of spanner surfaces
6
6
mm
Höhe der Schlüsselflächen
9.000
9.000
mm
Abstand der Schlüsselflächen
2.000
2.000
mm
Unterer Topfdurchmesser
28.000
28.000
mm
Höhe unterer Top
17.900
17.900
mm
Nasenhöhe
11.200
11.200
mm
Nasenbreite
7.500
7.500
mm
Nasenabstand
3.000
3.000
mm
Eckenhöhe Nase
11.2
11.2
mm
Eckendurchmesser Nase
36.4
36.4
mm
Fensterhöhe
9.2
9.2
mm
Fensterbreite
11.0
11.0
mm
Fensterabstand
5.0
5.0
mm
Weight
2.320
2.320
kg/100
Packing unit
25
25
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성