국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA RQF2-M 15020071232
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqf2_m.prj},{NB=FLEXA RQF2-M 15020071232},{AUS=1},{AD=28.5 , 34.5},{AD1=28.500},{AD2=34.500},{GG=M32x1.5},{BC=63/46},{B=63},{C=46},{D=52},{G=0},{DD=6.6},{E=37.0},{H=16.5},{F=20.0},{NDM1=32.000},{PMETR=1.500},{VERS1=2},{VERS2=1.000},{VERS3=6},{DX1=37.000},{DX2=38.000},{DX3=0.000},{DX4=0.000},{DX5=120.000},{CX1=74.000},{GEW=1.31},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQF2-M - Plastic flange for all metric screw connectors with outer thread acc. to EN 60423
Bill of material
FLEXA RQF2-M 15020071232
FLEXA No.
15020071232
15020071232
Color
black
gray
black
gray
Trade size Tubing outer-ø
28.5 , 34.5
28.5 , 34.5
mm
Thread EN 60423
M32x1.5
M32x1.5
Flange measurements
63/46
63/46
Bore distance
52
52
mm
Bore distance
0
0
mm
Flange bores
6.6
6.6
mm
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
Depth of thread
16.5
16.5
mm
Total height
20.0
20.0
mm
Weight
1.31
1.31
kg/100
Packing unit
25
25
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성