FLEXA RQBK90-P 15020088213
Flexa
FLEXAquick
RQBK90 plastic (PA) outer thread made of nickel plated brass, 90° bend IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqbk90/rqbk90_p.prj},{NB=FLEXA RQBK90-P 15020088213},{ART=15020088213},{ARTOLD=5020.088.213},{AD=18.5},{G=13.5},{NDM=20.4},{I=12.5},{B=25.0},{C=12.0},{E=65.0},{F=47.0},{SW=27},{VERS1=4},{VERS2=1},{SW1=15},{TD=25.000},{TT=25.000},{RADP1=23.500},{RADP2=8.300},{R=26.000},{DH=16.500},{FA=1.500},{ASW=1.000},{AH=6.500},{GEWA=20.400},{GEWP=1.410},{DASW=28.000},{GLB=62.000},{SMB=3.000},{STD=20.500},{FB=11.000},{FT=7.300},{FAB=4.000},{MD=1.500},{GEW=2.86},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQBK90-P - Plastic 90° bend connector with PG outer thread acc. to DIN 40430
Bill of material
FLEXA RQBK90-P 15020088213
FLEXA No.
15020088213
15020088213
Trade size Tubing outer-ø
18.5
18.5
mm
Thread PG
13.5
13.5
Smallest inner ø
12.5
12.5
mm
Largest outer ø
25.0
25.0
mm
Length of thread
12.0
12.0
mm
Wrench size across flats
27
27
mm
Weight
2.86
2.86
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성