FLEXA RQBK90-N 15020022214
Flexa
FLEXAquick
RQBK90 plastic (PA) outer thread made of nickel plated brass, 90° bend IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqbk90/rqbk90_n.prj},{NB=FLEXA RQBK90-N 15020022214},{ART=15020022214},{ARTOLD=5020.022.214},{AD=28.5},{G=3/4\"},{NDM=26.568},{GEWP=1.814},{I=17.0},{B=37.0},{C=14.0},{E=85.0},{F=64.0},{SW=22},{VERS1=6},{VERS2=2},{SW1=24},{TD=37.000},{TT=28.000},{RADP1=24.200},{RADP2=8.000},{R=37.600},{DH=25.000},{FA=2.000},{ASW=1.000},{AH=8.000},{DASW=38.000},{GLB=79.800},{SMB=3.000},{STD=30.950},{FB=11.000},{FT=9.200},{FAB=5.000},{MD=0.001},{GEW=5.76},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQBK90-N - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen90° mit Gewindeanschluß NPT nach ANSI/ASME B1.20.1
Bill of material
FLEXA RQBK90-N 15020022214
FLEXA No.
15020022214
15020022214
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
Thread NPT
3/4"
3/4"
Smallest inner ø
17.0
17.0
mm
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
Length of thread
14.0
14.0
mm
Wrench size across flats
22
22
mm
Weight
5.76
5.76
kg/100
Packing unit
25
25
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성