RQB-100Y48
Bel Fuse
Power Solutions
RQB-100Y48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rqb_100y48/rqb_100y48.prj},{NB=RQB-100Y48},{SHA256=kUpnz5CocfU6MlHN2Qs5VemNV95OG3ybQrQu4EiUBe8=},{INAME=00016__rqb2d100yxx},{PN=RQB-100Y48},{DESC=Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 48VDC, 2.08A, Input 14-160VDC, Active High, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=100},{VI=14-160},{OV=48},{OC=2.08},{OT=-40 to 105},{SF=1/4 Brick},{ISOLATION=Isolated},{MT=Through Hole},{DIMENSIONS=2.28x1.45x0.5},{NO=1},{VOUT=48},{LOUT=2.08},{AL=Active High},{COMPLIANT=RoHS Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RQB-100Y48
Bill of material
RQB-100Y48
Part Number
RQB-100Y48
Description
Railway Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 48VDC, 2.08A, Input 14-160VDC, Active High, Through Hole Mount, RoHS Compliant
Power
100
W
Voltage Input
14-160
VDC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
2.08
A
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Standard Footprint
1/4 Brick
Isolation
Isolated
Mounting Type
Through Hole
Dimensions LxWxH
2.28x1.45x0.5
인치
Number of Outputs
1
Vout 1
48
VDC
lout 1
2.08
A
Active Logic
Active High
RoHS Compliant
RoHS Compliant
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성