RQB50-30
SMC
bp2_standard_air_cylinder
RQ Compact Cylinder With Air Cushion
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/rq/rq_new_asmtab.prj},{NB=RQB50-30(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(B) Through-hole (Standard)},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=30},{POS=0},{THREAD1=},{ROD=},{STOP=0},{THREAD2=0},{SS=30,40,50,75,100},{A9A=17.0},{A9B=12.5},{M9A=21.0},{M9B=16.5},{J79CA=18.5},{J79CB=14.0},{A79WA=15.5},{A79WB=11.0},{P3DWAA=16.5},{P3DWAB=12.0},{PPATH=rq_new/assembly/rq_new_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
RQ - Compact Cylinder With Air Cushion
Bill of material
RQB50-30
Bore size
50
50
mm
Mounting style
(B) Through-hole (Standard)
(B) Through-hole (Standard)
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Stroke
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Rod end thread
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성