??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
RPW3SALPAF25 - DREHTELLER AF25 MIT VERSTELLUNG UN 3° SCHRITTEN UND RASTBOLZEN
Stückliste
96742 0
Identnr
Beschreibung
WITTE-ROTARY PLATE WITH 3° SETTINGS AND LOCK PIN AF25
System
25.000 mm
B
50.000 mm
C
M6 mm
D
12.500 mm
Gewicht
242.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
ROTATION
deg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen