PO-PD47795-0002 RPSL-IM10-1/8-02(1000000000000000000100004000078682)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Accessories for cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/zubehoer/rps-im10.prj},{NB=HO-PD47795-0002 RPSL-IM10-1/8-02(1000000000000000000100004000078682)},{NUMBER=2},{VERSION=1},{VALVE1=0},{M5=1},{M6=0},{M7=0},{M8=0},{M9=0},{M10=4},{M11=0},{M12=0},{M13=0},{M14=0},{VALVE2=0},{VALVE3=0},{VALVE4=0},{VALVE5=0},{VALVE6=0},{VALVE7=0},{VALVE8=0},{VALVE9=0},{VALVE10=0},{VALVE11=0},{VALVE12=0},{VALVE13=0},{VALVE14=0},{VALVE15=0},{VALVE16=0},{VALVE17=0},{VALVE18=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
RPS IM10 - RPS-Poppet valve plate for IM10
Bill of material
PO-PD47795-0002 RPSL-IM10-1/8-02(1000000000000000000100004000078682)
Number of connections
mm
값 입력 NUMBER
Number of connections
mm
cm
inch
ft
확인
A
78.000
mm
B
68.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성