PO-PD47795-0002 RPSL-IM10-1/8-02(1000000000000000000100004000078682)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Accessories for cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/steuer-regelelemente/zubehoer/rps-im10.prj},{NB=HO-PD47795-0002 RPSL-IM10-1/8-02(1000000000000000000100004000078682)},{NUMBER=2},{VERSION=1},{VALVE1=0},{M5=1},{M6=0},{M7=0},{M8=0},{M9=0},{M10=4},{M11=0},{M12=0},{M13=0},{M14=0},{VALVE2=0},{VALVE3=0},{VALVE4=0},{VALVE5=0},{VALVE6=0},{VALVE7=0},{VALVE8=0},{VALVE9=0},{VALVE10=0},{VALVE11=0},{VALVE12=0},{VALVE13=0},{VALVE14=0},{VALVE15=0},{VALVE16=0},{VALVE17=0},{VALVE18=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
RPS IM10 - RPS-Poppet valve plate for IM10
Bill of material
PO-PD47795-0002 RPSL-IM10-1/8-02(1000000000000000000100004000078682)
Number of connections
mm
Enter value for NUMBER
Number of connections
mm
cm
inch
ft
確定
A
78.000
mm
B
68.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型