??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RPGT - Tavole rotanti con cuscinetti a rulli incrociati - Con foro passante
Lista materiale
RPGT100
Cod. comp.
RPGT100
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Anodizzato nero
Accessori
Vite a esagono incassato (4 pz.)
Materiale degli accessori
Acciaio inox
N.
100
Tavola
100 mm
Distanza
Regolazione grossa 360 gradi, fine +/-5 gradi °
Lettura minima (Nonio)
0.1 °
Lettura minima (Micrometro)
Approximately 32" / Scale sec/Scale
Carico sostenuto
58.8 {6.0} N{kgf}
Eccentricità
0.05 mm
Peso
0.45 kg
Posizione micrometro
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD