??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RP1_D10 - RP1A..D10, 1-phase PCB mount
Bill of material
RP1A48D10
Code
Voltage
VAC
Maximum Current
10 AAC
Switching mode
Operational frequency range
45÷65 Hz
Control range
Power Connection
Pin
Control connection
Pin
Blocking voltage
Vp
IT
340 A²s
Width
43 mm
Height
37 mm
Depth
22 mm
Operating temperature
-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F) C°/°F
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей