RP1A48D10
Carlo Gavazzi
Solid State Relays
Solid state switching
PCB Mount
AC Switching
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/solid_state_relays/solid_state_switching/pcb_mount/ac_switching/rp10.prj},{NB=RP1A48D10},{NAME=rp1a48d10},{INAME=rp1a48d10},{SHA256=U9KwFNx9d7kAzOhdx55XyW0Wtxpzy4JG3GRWWR1a124=},{NNCUSTOM=RP1A_D10},{NTCUSTOM=RP1A..D10, 1-phase PCB mount},{NBCUSTOM=RP1A48D10},{LINACUSTOM=RP1A48D10},{STEPFILE=RP10},{PNGFILE=RP10},{DWGFILE=RP10_3D},{CODE=RP1A48D10},{VOLT=480},{MXCUR=10},{SWMODE=Zero cross},{FREQRNG=45÷65},{CTRLRNG=4÷32 VDC},{PWRCONN=Pin},{CTRLCONN=Pin},{BLKVOLT=1000},{IT=340},{DIM1=43},{DIM2=37},{DIM3=22},{TMP=-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RP1_D10 - RP1A..D10, 1-phase PCB mount
Bill of material
RP1A48D10
Code
RP1A48D10
RP1A48D10
Voltage
480
480
VAC
Maximum Current
10
AAC
Switching mode
Zero cross
Zero cross
Operational frequency range
45÷65
Hz
Control range
4÷32 VDC
4÷32 VDC
Power Connection
Pin
Control connection
Pin
Blocking voltage
1000
1000
Vp
IT
340
A²s
Width
43
mm
Height
37
mm
Depth
22
mm
Operating temperature
-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F)
C°/°F
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성