SFC KOENIG RP-125-XXX
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/rp_inch.prj},{NB=SFC KOENIG RP-125-XXX (0.020.29)},{IDNR=},{TYPE=RP-125-XXX},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{PTS=1/8\"-27 NPTF},{O=0.020},{D1=0.405},{D2=1/8\" - 27 NPTF},{L1=0.290},{L3=0.250},{L1X=0.290,0.310},{HKS=0.18750000},{VER=1},{VER2=1.000},{G=0.000},{NDM=0.4050},{ORES=[0.020:0.145/0.001]},{PU1=100},{PU2=1000},{ZOLLT=73181591011},{REFL1=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
RP-XXX-XXX Inch - Pipe Threaded Restrictor, NPTF Series
Bill of material
SFC KOENIG RP-125-XXX
Identnumber
TYPE
RP-125-XXX
RP-125-XXX
NPTF Pipe Thread Sizes per SAE J531
1/8"-27 NPTF
1/8"-27 NPTF
Standard Orifice Size.O +/-.001
인치
Reference d1
0.405
0.405
인치
D2
1/8" - 27 NPTF
1/8" - 27 NPTF
인치
l1
0.290
0.310
0.290
0.310
인치
l3 min.
0.250
0.250
인치
Hex Key Size
3/16
3/16
인치
WEIGHT
0.000
g
Packaging Unit
100
100
Packaging Unit
1000
1000
Customs Tariff Numbers
73181591011
Reference L1
0.250
0.250
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성