2.DM.40125
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders Ø 32 to 50 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_32-50/rzyl_dwirk_mit_mag_ohne_eins_df_asmtab.prj},{NB=2.DM.401250},{ARTNR=2.DM.40125},{KOLBEN=40},{HUB=125},{HUBST=0},{ANS=G 1/4},{GEW=M12x1,25},{D=M38x1.5},{E=M10x1},{F=24.0},{G=38.0},{CH1=13.0},{I=113.0},{L=198.0},{M=M12x1,25},{N=16.0},{O=G1/4},{P=46.0},{R=89.0},{S=16.0},{SW=19},{T=57.0},{CH2=43.0},{V=35.0},{W=45.0},{L1=251.0},{IDNR=},{DI=40},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod, technopolymer piston rod},{SEVIS=NBR},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{PPATH=parts/rndc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Round cylinders, double acting, with magnet, non-cushioned
Bill of material
2.DM.40125
Art. No.
2.DM.40125
2.DM.40125
Piston Ø
40
40
mm
Stroke
125
125
mm
Position of the stroke
mm
값 입력 HUBST
Position of the stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Port
G 1/4
G 1/4
Piston rod thread
M12x1,25
M12x1,25
D
M38x1.5
M38x1.5
E
M10x1
M10x1
F
24.0
24.0
mm
ØG
38.0
38.0
mm
CH1
13.0
13.0
mm
I
113.0
113.0
mm
L
198.0
198.0
mm
M
M12x1,25
M12x1,25
N
16.0
16.0
mm
O
G1/4
G1/4
ØP
46.0
46.0
mm
R
89.0
89.0
mm
ØS
16.0
16.0
mm
SW
19
19
mm
T
57.0
57.0
mm
CH2
43.0
43.0
mm
V
35.0
35.0
mm
W
45.0
45.0
mm
L1
251.0
251.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성