??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
Rouleau Plein Roulem. Con. D53X20 20ShA Vert
Nomenclature
030025010
Rèfèrence
030025010
Longueur
23 mm
Longueur
19.6 mm
Diamètre
41.0 mm
Angle
8 °
Entraxe
53 mm
Longueur
6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés