??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
Rotelle - Rotelle
Lista materiale
RNVG43(15M8)
Codice
Tipo
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (chiave di regolazione)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Versione
Lateral floating x
per guida
MRG43-FXRG
Coefficiente dinamico C
7600 N
Capacità di carico Co rad
4000 N
Capacità di carico Co ax
N
Peso
50 g
Materiale
SHOW1
1
SHOW2
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD