您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0814820 ROTA-S flex 700
SCHUNK
工件夹持技术
固定式卡盘
手动车床卡盘
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/manuelle_spannfutter/rota-s_flex_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0814820 ROTA-S flex 700},{IDNR=0814820},{TYP=ROTA-S flex 700},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{TYP1=2.000},{TYP2=31.000},{HOEHEDEC=156.000},{PPATH=rota-s_flex_asmsbl.prj},{EPIMID=42995},{VERZAH=Schräge Verzahnung},{VERSPA=ROTA-S plus 2.0 315},{MAXDRE=800},{MAXSPA=180},{MAXDREMOM=220},{HUBBUC=9.7},{MAXRUNMOM=2000},{EIGENMASSE=170},{CNSCTN=84662091},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
ROTA-S flex - 手动轻质卡盘
明细表
SCHUNK-0814820 ROTA-S flex 700
ID
0814820
0814820
描述
ROTA-S flex 700
ROTA-S flex 700
更多產品信息
到產品頁面
卡爪快速搜索
细齿
斜细齿
使用的卡盘
ROTA-S plus 2.0 315
ROTA-S plus 2.0 315
最大RPM
800
800
1/min
最大夹紧力*
180
180
kN
最大扭矩
220
220
Nm
行程/卡爪
9.7
9.7
mm
最大旋转工作台扭矩
2000
2000
Nm
重量
170
170
kg
海關關稅編號
84662091
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型