Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0814820 ROTA-S flex 700
SCHUNK
Workpiece clamping technology
고정 선반 척
수동 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/manuelle_spannfutter/rota-s_flex_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0814820 ROTA-S flex 700},{IDNR=0814820},{TYP=ROTA-S flex 700},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{TYP1=2.000},{TYP2=31.000},{HOEHEDEC=156.000},{PPATH=rota-s_flex_asmsbl.prj},{EPIMID=42995},{VERZAH=Schräge Verzahnung},{VERSPA=ROTA-S plus 2.0 315},{MAXDRE=800},{MAXSPA=180},{MAXDREMOM=220},{HUBBUC=9.7},{MAXRUNMOM=2000},{EIGENMASSE=170},{CNSCTN=84662091},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ROTA-S flex - 수동 경량 척
BOM
SCHUNK-0814820 ROTA-S flex 700
ID
0814820
0814820
설명
ROTA-S flex 700
ROTA-S flex 700
추가 제품 정보
상품 페이지로
척 조 퀵 파인더
톱니
각진 톱니
사용된 척
ROTA-S plus 2.0 315
ROTA-S plus 2.0 315
최대값 RPM
800
800
1/min
최대 고정력
180
180
kN
최대 토크
220
220
Nm
스트로크/죠
9.7
9.7
mm
최대 회전 테이블 토크
2000
2000
Nm
중량
170
170
kg
관세 번호
84662091
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성