Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1307920 ROTA NCA 200-52 A5-SV90
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 있는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nca_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1307920 ROTA NCA 200-52 A5-SV90, 0},{IDNR=1307920},{TYP=ROTA NCA 200-52 A5-SV90°},{TYPX=ROTA NCA 200-52 A5-SV90},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{HUB=0},{TYP1=2.000},{TYP2=9.000},{TYP3=2.000},{HOEHEB=97.500},{ABSTBM=104.034},{BACKE=1349882},{HUBVERF=5.300},{PPATH=rota_nca_asmsbl.prj},{PARTSERVER=1.000},{EPIMID=60578},{SPITYP=ISO 702-1},{SPIGRO=Nr. 5},{VERZAH=1/16\"x 90°},{MAXDRE=5000},{MAXSPA=72},{MAXBETKRA=32},{HUBBAC=5.3},{KOLHUBH=20.0},{TRAHEIMOM=0.100},{EIGENMASSE=18.7},{CNSCTN=84662091},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ROTA NCA - 밀폐형 3죠 파워 선반 척
BOM
SCHUNK-1307920 ROTA NCA 200-52 A5-SV90
ID
1307920
1307920
설명
ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
추가 제품 정보
상품 페이지로
척 조 퀵 파인더
스트로크
mm
값 입력 HUB
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
스핀들 유형
ISO 702-1
ISO 702-1
스핀들 크기
Nr. 5
Nr. 5
톱니
1/16"x 90°
1/16"x 90°
최대값 RPM
5000
5000
1/min
최대 고정력
72
72
kN
최대 구동력
32
32
kN
스트로크/죠
5.3
5.3
mm
피스톤 스트로크
20.0
20.0
mm
관성의 모멘트
0.100
0.100
kgm²
중량
18.7
18.7
kg
관세 번호
84662091
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성