??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ROTA NC plus 2 - Mandrin de tour automatique avec passage au centre
Nomenclature
SCHUNK-0852138 ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Course par doigt
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course par doigt
mm
cm
inch
ft
Goupilles de centrage
Course totale éjecteur
mm
Position piston d'éjecteur
mm
Entrez la valeur pour KOLH
Position piston d'éjecteur
mm
cm
inch
ft
Type d'éjecteur
Adjustment range of the spindle
mm
Entrez la valeur pour VS
Adjustment range of the spindle
mm
cm
inch
ft
Type de broche
Taille de broche
Denture
Max. tr/min
1/min
Force de serrage max.
kN
Force d'actionnement max.
kN
Course/mors
5.3 mm
Course du piston (H)
20.0 mm
Moment d'inertie
kgm²
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84662091
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés