Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0815022 ROTA-G 250-82 C6-GBK
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
수동 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/handspannfutter/rota_g_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0815022 ROTA-G 250-82 C6-GBK, 001},{IDNR=0815022},{GROESSE=3.000},{TYPA=3.000},{TYPB=14.000},{HPB=7.100},{ZT=5.500},{A=256.000},{A2=30.100},{A3=12.300},{C1=102.300},{B1=98.000},{SB=98.000},{C=115.000},{D=200.000},{D4=133.400},{J=0.000},{G=250.000},{M=82.000},{N=106.390},{N1=103.200},{N2=234.000},{N3=170.000},{N4=235.000},{K=17.000},{B2=10.000},{L=9.000},{DB=26.000},{ONDR=16.000},{OKDR=14.000},{OKN=17.000},{OK=24.000},{OKT=16.000},{OL=101.000},{SW=14.000},{P=21.000},{R=48.500},{TNDR=12.000},{TKDR=10.500},{TNL=20.000},{TKL=26.000},{BW1=24.000},{X=25.500},{Y=70.000},{V=65.000},{BA=26.000},{BI=10.000},{M1=2.500},{HMAX2=7.100},{MAXZ=134.000},{MAXZ2=102.000},{HUB=0},{BRS=0},{GBS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ROTA-G - 3죠 웨지 후크 척
BOM
SCHUNK-0815022 ROTA-G 250-82 C6-GBK
ID
0815022
0815022
설명
ROTA-G 250-82 C6-GBK
ROTA-G 250-82 C6-GBK
추가 제품 정보
상품 페이지로
척 조 퀵 파인더
Jaw position mm
Jaws locked position
베이스 죠의 위치
베이스 죠 I 위치
베이스 죠 II 위치
베이스 죠 I 위치
베이스 죠 II 위치
스핀들 유형
ISO 702-3
ISO 702-3
스핀들 크기
Nr. 6
Nr. 6
톱니
직선형 톱니
최대값 RPM
4000
4000
1/min
최대 고정력
160
160
kN
최대 토크
200
200
Nm
스트로크/죠
7.1
7.1
mm
톱니 피치
5.5
5.5
mm
중량
33.3
33.3
kg
관세 번호
84662091
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성