??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ROSA - Lampe zur Spiegelbefestigung (auch für runde Spiegel geeignet)
Stückliste
V507030
LOD Ziel
LOD Level
CODE
V507030
Watt
8.5 W
Lumen
882
Markenbeschreibung
Inda
Artikelnummer
V507030
kurze Beschreibung 1
INDA Lam.specchio V507030
kurze Beschreibung 2
ROSA L3xH46,5xP1 cromo
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: ROSA Lampada con attacco a specchio Prod. No.: V507030 L3xH46,5xP1 cromo
internationaler Code
EAN-13:8021586763235
Artikeltyp
Standard
Status
Current
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
46.5 cm
Breite
3 cm
Tiefe
1 cm
Gewicht
0.2 kg
Serie
Rosa
Line
Lampen
Modell
V507030
Intrastat code
70099200
Kollektion
Universali
Produktgruppe
V50
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen