??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
ROP524 - tous les codeurs
Nomenclature
ROP524
Produktfoto
Kurzbeschreibung
ROP524: Arbre creux unidirectionnel; Diamètre de l'arbre 15,875 mm; Résolution 1
Langbeschreibung
Arbre creux unidirectionnel; Diamètre de l'arbre 15,875 mm; Résolution 1...10000; IO-Link; M12 Connecteur
Bestellnummer
ROP524
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés