??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
Roof fan FDvF 160 - Roof fan
Bill of material
20001735
Article number
Type
Weight
kg
Pressure difference
Pa
Safety type
Number of poles
Sync. RPM at 50 Hz
From 10 Hz
To 60 Hz
Engine power
kW
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
Size
Design type
B14/IP55
Info text
Information
Info text
Specification
Dachventilator Typ FDvF 160 zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg/m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus Kondensatwehr als umlaufende Tropfkante und einer Labyrinthdichtung. Bei ExAusführung zusätzlich mit einer Fettsperre, von außen nachfüllbar, und Lippendichtung, VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatablaufstutzen an der tiefsten Gehäusestelle. Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung. Spezialgeformtes Ausblasgitter aus Kunststoff (IP20) zur Gewährleistung der gleichmäßigen, vertikalen Abströmung.
Flow
m^3/h
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir