slovenčina
English
I00340
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8188
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8188/triplex_chains_bea_asmtab.prj},{NB=I00340},{NAME=Roller chain standard triplex 12 A-3 (3/4\"x1/2\")},{ISO=*60-2},{CNSORDERNO=I00340},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=12.70},{D2=5.94},{D1=11.91},{A2=72.6},{G=18.08},{E=22.78},{CMIN=95.4},{CMED=120.1},{KG=4.50},{PPATH=triplex_chains_bea_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=620060300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Roller chains standard triplex DIN 8188
Bill of material
I00340
Name
Roller chain standard triplex 12 A-3 (3/4"x1/2")
Roller chain standard triplex 12 A-3 (3/4"x1/2")
ISO
*60-2
*60-2
Order number
I00340
I00340
p
19.050
19.050
mm
p
3/4''
3/4''
인치
b1 min.
12.70
12.70
mm
d2
5.94
5.94
mm
d1 max.
11.91
11.91
mm
a2 max.
72.6
72.6
mm
g max.
18.08
18.08
mm
e
22.78
22.78
mm
Minimum breaking load
95.4
95.4
Average breaking load
120.1
120.1
q ?
4.50
4.50
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성