??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
Rollen - Rollen
Stückliste
RNVG43(15M8)
Bestellbezeichnung
Typ
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (Flachschlüssel)
Innensechskantschlüssel 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Version
Lateral floating x
für Schiene
MRG43-FXRG
dynamische Tragzahl C
7600 N
Tragzahl C0rad
4000 N
Tragzahl C0ax
N
Gewicht
50 g
Werkstoff
SHOW1
1
SHOW2
0
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen