??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tente
Beschreibung
Rollen für Flugzeugtrolleys - Institutional
Stückliste
Tente 2976PJE075P54
Produktbild
Herstellertypbezeichnung
EAN
Langbeschreibung
Raddurchmesser
75 mm
Radbreite
25 mm
Plattenabmessung
70 x 55 mm
Plattenlochabstand
57/51 x 41 mm
Plattenloch
5,5 mm
Ausladung
28 mm
Störkreis-Ø
mm
Bauhöhe
mm
Tragfähigkeit
kg
Tragfähigkeit (statisch)
kg
Temperaturbereich
gradc
Norm
Gewicht
kg
Störkreisradius
mm
Härte der Lauffläche
Shore
PDF-Datenblatt
PDF-Datenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen