??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
Rodillos - Rodillos
Lista de materiales
RNVG43(15M8)
Código
Tipo
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (Llave plana)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Versión
Lateral floating x
para guía
MRG43-FXRG
Coeficiente dinámico C
7600 N
Capacidad de carga Co rad
4000 N
Capacidad de carga Co ax
N
Peso
50 g
Material
SHOW1
1
SHOW2
0
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD