RLH-175250750
IMI Bimba Products
Hydraulic Actuators
Inch
Heavy Duty
NFPA
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/hydraulic_actuators/inch/heavy_duty/nfpa/hh_rod_lock.prj},{NB=RLH-175250750},{PN1=RLH-175250},{RDBORE=1.75 - 2.5},{RD=1.750},{BORE=2.50},{MR=750},{OPT=},{D=5.984},{UW=5.00},{RL=5.910},{RLC=0.750},{RLEE1=SAE 4},{RLEE=0.4375},{RLF=3.900},{RLG=0.960},{RLJ=2.438},{TF=4.625},{R=2.5500},{RR=76.2000},{DIA=14.2240},{AVH=5.0800},{AVLOC=0.0000},{BPLOC=51.0000},{AVDIA=12.7000},{AVPX=0.780}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
Rod Lock
Bill of material
RLH-175250750
Part No.
RLH-175250750
RLH-175250750
Rod Dia. - Bore
1.75 - 2.5
1.75 - 2.5
인치
Rod Dia
1.750
1.750
인치
Bore
2.50
2.50
인치
Min Release Pressure
750
1200
2000
750
1200
2000
PSI
Options
No Options
P (Proximity Switch Ready)
V (Fluorocarbon Seals)
X (Special (Specify))
No Options
P (Proximity Switch Ready)
V (Fluorocarbon Seals)
X (Special (Specify))
Max Holding Force
3,500
3,500
Volume of Oil
16 [1.0]
16 [1.0]
cm^3 [in^3]
Weight
29.5
29.5
lbs
D
5.984
5.984
인치
UW
5.00
5.00
인치
RL
5.910
5.910
인치
RLC
0.750
0.750
인치
RLEE Port
SAE 4
SAE 4
RLF
3.900
3.900
인치
RLG
0.960
0.960
인치
RLJ
2.438
2.438
인치
TF
4.625
4.625
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성