您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PO-KY6138 GK-M12 rod clevis
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Cylinder mounting
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/zubehoer/zylinderbefestigung/gk.prj},{NB=HO-GK-M12 KY6138 Gabelkopf},{FORM=KY6138},{LAUF=41.000},{ZYL=40},{P=12.000},{T=24.000},{U=12.000},{V=24.000},{W=62.000},{X=48.000},{Z=M12},{ZZ1=12.000},{ZZN=10.466},{GEWICHT=0.125},{SW6=35.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Rod clevis CETOP RP 102 P - Rod clevis
Bill of material
PO-KY6138 GK-M12 rod clevis
LAUF
41.000
41.000
mm
Cylinder diameter
40
40
Diameter H9/h11
12.000
12.000
mm
T
24.000
24.000
mm
U
12.000
12.000
mm
V
24.000
24.000
mm
Total length
62.000
62.000
mm
X
48.000
48.000
mm
Thread
M12
M12
Weight
0.125
0.125
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型