您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ROCOM7-113
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rocog_asmtab.prj},{NB=ROCOM7-113},{P=30},{RQ=7},{W=113},{H=60},{W1=30},{T=2.3},{NO=28},{ALT1=},{ALT2=},{SHAPE=},{GL=0},{ALT3=},{GC=},{ALT4=},{SF=0},{PPATH=rocog/rocog_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ROCOM, ROCOG - 滚筒输送机长度指定型 - 滚筒直径28mm型 -
明细表
ROCOM7-113
零件No.
ROCOM7-113
ROCOM7-113
轮距
30
30
mm
滚轮个数
W
113
213
313
413
513
113
213
313
413
513
mm
(L)
(230)
(230)
mm
加工支座安装孔
无SH(加工支架安装孔)
有SH(加工支架安装孔)
无SH(加工支架安装孔)
有SH(加工支架安装孔)
输送带用导轨
无输送导向
有GA (追加1根输送机用导轨)
有GT (追加2根输送机用导轨)
无输送导向
有GA (追加1根输送机用导轨)
有GT (追加2根输送机用导轨)
形状选择
N/A
N/A
指定単位5mm
0.000
0.000
mm
追加导轨安装金属件
不能使用
不能使用
支架个数
N/A
N/A
滚轮传送带支座
无滚筒输送机支架
有ST (追加1台滚轮传送带支座)
无滚筒输送机支架
有ST (追加1台滚轮传送带支座)
指定単位50mm
0.000
0.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型