ROCN42
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/rocn_asmtab.prj},{NB=ROCN42},{TS=1},{MAT=S},{ST=1},{NO=42},{A=33},{D=65},{D1=100},{G=G1 1/2},{F=26},{H=58},{C=5},{V=50},{PCD=80},{C1=1.5},{W=67},{W1=49},{Z=64},{AP=G42},{X=18.4},{L=16},{PPATH=rocn_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ROCN, WROCN, ROCK, WROCK, ROCSH, WROCS - 로터리커넥터-원형플랜지&컴팩트플랜지
BOM
ROCN42
부품No.
ROCN42
ROCN42
타입선택
원형플랜지
2면플랜지
원형플랜지
2면플랜지
재질
SS400
SUS304상당
SS400
SUS304상당
표면처리
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
부속품
클램프레버(CLDM), 볼트(CB8-20X4), 너트 (LBNR8X4)
호칭
42
42
A
33
33
mm
D
65
65
mm
D1
100
100
mm
G (PF)
G1 1/2
G1 1/2
F
26
26
mm
H
58
58
mm
C
5
5
mm
V
50
50
mm
P.C.D.
80
80
mm
C1
1.5
1.5
mm
W
67
67
mm
W1
49
49
mm
Z
64
64
mm
적용파이프
G42
G42
X (N) 참고값
18.4
18.4
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성