??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Robinet de lavabo - XERIS SC HD-K mid.
Nomenclature
021590699
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC
Description du produit
Texte de la description
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-K mid. – Eau froide / Eau prémitigée Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures Robinet monotrou à fermeture temporisée Cartouche à fermeture temporisée SC II Régulateur de jet Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo Données techniques Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine) Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: G 3/8 F Certificats: P-IX 29071/IO, ACS Classe sonore: I Classe de débit: O - 021590699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021590699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
10
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Numero de page de la directive
17
Type de robinet
Robinets de puissage
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés