??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RO3103 - Alle Drehgeber
Bill of material
RO3103
Produktfoto
Kurzbeschreibung
RO3103: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 9,525 mm; Auflö
Langbeschreibung
Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 9,525 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
RO3103
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型