RNAST5-YIHEDA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/rnast-yiheda.prj},{NB=RNAST5-YIHEDA},{CODE=RNAST-YIHEDA},{TYPE=No inner ring type},{TYPE1=Cylindrical},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{SPE=5},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RNAST-YIHEDA - Roller bearing follower/No inner ring type/Separated type
Bill of material
RNAST5-YIHEDA
Code
RNAST-YIHEDA
Types of
No inner ring type
Types of
Cylindrical
national standard material
GCr15
Quite material
SUJ2
specification
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
drF6
7
dr tolerance
+0.022/+0.013
D
16
mm
D
0/-0.008
B
7.8
mm
r
0.3
min
Basic rated load Cr(Move)
2.71
KN
Basic rated load Cor(Quiet)
2.39
KN
Track surface load capacity
2.31
KN
Limit speed
12000
rpm
weight
9
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성